??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
塑料
FORM
样式
FORMT
形状类型
B
宽度
34 mm
B1
宽度
30.2 mm
B2
宽度
17 mm
H
高度
24.6 mm
H1
总固定范围
6.7 mm
H2
高度
2 mm
H3
高度
30.5 mm
L
长度
61 mm
L1
长度
67.4 mm
L2
间距
6.7 mm
L3
间距
12.5 mm
L4
间距
49 mm
R
max. 0,25
S
门板厚度,
mm
TEMP
温度范围
-40 bis 60 °
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. Kipp
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注