??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K2042.306240101
MATERIAL
材料
Thermoplast
AUSF1
规格 1
kunststoffbeschichtet
A
间距
77 mm
B
宽度
40 mm
B1
间距
20 mm
B2
间距
14 mm
D
直径
6.6 mm
D1
直径
3 mm
D2
直径
7 mm
H
高度
20 mm
H1
间距
10 mm
L
长度
110 mm
L1
间距
11.5 mm
S
间距
24 mm
SW1
钳口宽度
8 mm
SW2
钳口宽度
10 mm
GEW
重量约
71.0000 kg
BS
描述
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269097
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245854073
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸