??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K2046.1350750351
FORM
Form
A
L
Length
135 mm
L1
Length
55 mm
L2
Length
82 mm
L3
Length
110 mm
B
Breite
75 mm
B1
Breite
12 mm
B2
Breite
18 mm
B3
Breite
21 mm
H
Height
35 mm
H1
Height
79 mm
H2
Height
16 mm
H3
Height
7 mm
H4
Height
35 mm
D
diameter
12 mm
D1
diameter
10 mm
G
Geinde
M12 mm
GEW
Approx. weight
1.6000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245834426
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension