??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K2113.11027141
MATERIAL
Material
Plastic
B
width
14.2 mm
B1
width
8 mm
H
height
27 mm
H1
height
20 mm
L
Length
110 mm
FSS
für Schnellspanner
K1242.06000 mm
GEW
Approx. weight
0.0250 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269097
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245893935
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
Previews