??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
120814
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V-M20-VENT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, zur Belüftung, M20, RAL 7035, IP68
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelstutzen mit integriertem Druckausgleich, Kabeleinführung = M20, Bohrmaß = 20,5 mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-Draht = H05VV-F4x2,5/3x4, NYM 5 x 1,5/5 x 2,5 mm², Schutzart IP68, Polyamid, halogenfrei, RAL 7035, mit Kontermutter und integrierter Zugentlastung, Brandklasse V2 nach UL94
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081186440
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.013 kg
ECLASS_13_0
Kabelverschraubung (Elektroinstallation) [AFR797008]
ETIM_9_0
Kabelverschraubung [EC000441]
EF001758
Gewindeart
metrisch
EF007839
Gewindenennmaß metrisch/PG
20
EF007838
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde
sonstige
EF003712
Gewindesteigung
15 mm
EF000368
Gewindelänge
10 mm
EF000177
Schlüsselweite
30 mm
EF005268
Sechskant Eckmaß
0 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
6 - 13 mm
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000025
Halogenfrei
true
EF001210
Glasfaserverstärkt
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF000084
Schlagfest
true
EF000007
Farbe
grau
EF000116
RAL-Nummer
7035
EF000734
Biegeschutz
false
EF005049
Mit Gegenmutter
true
EF012547
In Öffnung einrastend
false
EF000010
Ausführung
gerade
EF005004
Mehrfach Dichteinsatz
false
EF004685
Flachkabelverschraubung
false
EF000878
Mit Zugentlastung
true
EF001217
Art der Dichtung
ausschneidbarer Dichtring
EF005337
Teilbare Verschraubung
true
EF001742
Einsatztemperatur
-20 - 120 °C
EF004191
Explosionsgeprüfte Ausführung
false
EF005728
Für Ex-Zone Gas
ohne
EF008404
Für Ex-Zone Staub
ohne
EF012184
Für bewehrte Kabel
false
EF001062
EMV-Ausführung
false
EF000881
Geschirmt
false
EF024919
Druckausgleichend
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten