??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 29 sept 2023. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
KBZ-3D
MS
Motor size
D : 50W, AC servo motor (resolver)
MM
Motor mount
ST : Straight
TS
Type of slider
C : Rod type
LEAD
Lead
12 : 12 mm
BRAKE
Brake
STROKE
Stroke length
AO
Axis options
POS
Slider position
mm
Enter value for POS
Slider position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L
Full length
305.3 mm
LC
Full length with motor cover
- mm
LL
Length without motor
215 mm
P
Number of mounting holes
6
N
Intervals between mounting holes
2
WEIGHT
Weight
1.3 kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión