??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 29 sept. 2023. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
KBZ-3D
MS
Motor size
D : 50W, AC servo motor (resolver)
MM
Motor mount
ST : Straight
TS
Type of slider
C : Rod type
LEAD
Lead
12 : 12 mm
BRAKE
Brake
STROKE
Stroke length
AO
Axis options
POS
Slider position
mm
Entrez la valeur pour POS
Slider position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L
Full length
305.3 mm
LC
Full length with motor cover
- mm
LL
Length without motor
215 mm
P
Number of mounting holes
6
N
Intervals between mounting holes
2
WEIGHT
Weight
1.3 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques