??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2023年9月29日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
HELP_VARIABLE
MODEL
机种型号
KBZ-5D
MS
马达尺寸
D : 50W
MM
马达安装方法
ST : 直型
TS
输出形状
T : 滑台型
LEAD
导程
BRAKE
刹车
STROKE
行程
AO
轴选择项
POS
滑块位置
mm
输入参数值: POS
滑块位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
产品信息
产品信息
L
全长
312.8 mm
LC
全长带马达盖
- mm
LL
无马达长度
225.5 mm
L3
151 mm
L4
141.6 mm
P
安装孔数量
4
N
安装孔间隔数
1
WEIGHT
Weight
1.7 kg
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注