??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 29.09.2023 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
KBZ-7D
MS
Motor size
D : 50W, AC servo motor (resolver)
MM
Motor mount
ST : Straight
TS
Type of slider
M : Medium slider
LEAD
Lead
BRAKE
Brake
STROKE
Stroke length
mm
AO
Axis options
POS
Slider position
mm
Wert eingeben für POS
Slider position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L
Full length
310.3 mm
LC
Full length with motor cover
- mm
LL
Length without motor
237 mm
L3
171 mm
L4
171 mm
P
Number of mounting holes
4
N
Intervals between mounting holes
1
WEIGHT
Weight
2.5 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung