??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 29 sept. 2023. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
KBZ-7D
MS
Motor size
D : 50W, AC servo motor (resolver)
MM
Motor mount
ST : Straight
TS
Type of slider
M : Medium slider
LEAD
Lead
BRAKE
Brake
STROKE
Stroke length
mm
AO
Axis options
POS
Slider position
mm
Entrez la valeur pour POS
Slider position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L
Full length
310.3 mm
LC
Full length with motor cover
- mm
LL
Length without motor
237 mm
L3
171 mm
L4
171 mm
P
Number of mounting holes
4
N
Intervals between mounting holes
1
WEIGHT
Weight
2.5 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques