??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2023/09/29より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
HELP_VARIABLE
MODEL
機種形番
KBZ-7D
MS
モータサイズ
D : 50W
MM
モータ取付方法
ST : ストレート
TS
シリンダ形状
M : スライダ
LEAD
リード
BRAKE
ブレーキ
STROKE
ストローク
mm
AO
軸オプション
POS
スライダ位置
mm
Enter value for POS
スライダ位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
製品情報
製品情報
L
全長
310.3 mm
LC
モータカバー付全長
- mm
LL
モータなし長さ
237 mm
L3
171 mm
L4
171 mm
P
取り付け穴数
4
N
取り付け穴間隔数
1
WEIGHT
質量
2.5 kg
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報