KBZ-7D-ST-M06N-05
CKD
생산 종료품
전동 액추에이터 KBZ
슬라이더 타입
KBZ-7D
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2023. 9. 29. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
KBX-T7D
CKD
13.07.2023
{ckd_cn/discontinued_models/kbz_series/slider_type/kbz_7d/kbz_7d_st_m_asmtab.prj},{NB=KBZ-7D-ST-M06N-05(0)},{MODEL=KBZ-7D},{MS=D : 50W, AC servo motor (resolver)},{MM=ST : Straight},{DS=S : Rolled ball screw; outside diameter 8mm},{MSD=T : Straight axis / Motor facing up},{TS=M : Medium slider},{LEAD=06},{BRAKE=N},{STROKE=05},{AO=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=parts/kbz_7d_st_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
KBZ-7D
MS
모터 사이즈
D : 50W
MM
모터 취부 방법
ST : 스트레이트
TS
Type of slider
M: 슬라이더
LEAD
리드
06 : 6 mm
12 : 12 mm
06 : 6 mm
12 : 12 mm
BRAKE
브레이크
N : 없음
B : 있음
N : 없음
B : 있음
STROKE
스트로크
05 : 50 mm
10 : 100 mm
15 : 150 mm
20 : 200 mm
25 : 250 mm
30 : 300 mm
35 : 350 mm
40 : 400 mm
45 : 450 mm
50 : 500 mm
55 : 550 mm
60 : 600 mm
70 : 700 mm
05 : 50 mm
10 : 100 mm
15 : 150 mm
20 : 200 mm
25 : 250 mm
30 : 300 mm
35 : 350 mm
40 : 400 mm
45 : 450 mm
50 : 500 mm
55 : 550 mm
60 : 600 mm
70 : 700 mm
mm
AO
축 옵션
기호 없음:옵션 없음
M : 모터 커버 부착
기호 없음:옵션 없음
M : 모터 커버 부착
POS
슬라이더 위치
mm
값 입력 POS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품정보
제품정보
L
전체 길이
310.3
mm
LC
모터 커버 부착 전체 길이
-
mm
LL
모터 없음길이
237
mm
L3
171
mm
L4
171
mm
P
설치 구멍 수
4
N
취부 구멍 간격 수
1
WEIGHT
질량
2.5
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도