KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N
A&T-3D Gallery
zonghe
danzhouqudongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danzhouqudongqi/kk50.prj},{NB=KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N},{CODE=KK50},{TYPE=伺服马达},{GZSGDC=2、6},{MAT1=合金钢},{MAT2=铬钼合金},{HRD=58-62HRC},{MAT3=铝合金},{SUR1=黑色氧化处理},{MAT4=A6063},{SUR2=黑色氧化处理},{SGDC=L2},{JDDJ=C},{L=150},{HZXS=A1},{MDLJZYS=F0},{HGYS=O},{CGQFJ=N},{L1=270},{ZDXC1=120},{ZDXC2=55},{E=20},{N=3},{ZTZL1=1.2},{ZTZL2=1.4},{ZTZL3=1.3},{ZTZL4=1.5},{PDF=kk50.pdf},{HZXS1='A1'},{E1=10},{C=1},{F=11},{PPATH=kk50/kk50-3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
bestellnummer
KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N
KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N
CODE
KK50
TYPE
类型
伺服马达
GZSGDC
滚珠丝杠导程
2、6
MAT1
滑座材质
合金钢
MAT2
底座材质
铬钼合金
HRD
底座硬度
58-62HRC
MAT3
马达支座材质
铝合金
SUR1
马达支座表面处理
黑色氧化处理
MAT4
护盖材质
A6063
SUR2
护盖表面处理
黑色氧化处理
SGDC
丝杠导程
L2
L6
L2
L6
JDDJ
精度等级
C
P
C
P
L
导轨长度L
150
150
HZXS
滑座形式
A1
A1
MDLJZYS
马达连接座样式
F0
F1
F2
F3
H0
F0
F1
F2
F3
H0
HGYS
护盖样式
O
C
O
C
CGQFJ
传感器附件
N
S0
S1
S2
N
S0
S1
S2
L1
全长L1
270
270
mm
ZDXC1
最大行程 选用A1滑座时
120
120
mm
ZDXC2
最大行程 选用A2滑座时
55
55
mm
E
20
20
mm
N
n
3
3
mm
ZTZL1
选用无护盖整体重量 选用A1滑座时
1.2
1.2
KG
ZTZL2
选用无护盖整体重量 选用A2滑座时
1.4
1.4
KG
ZTZL3
选用有护盖整体重量 选用A1滑座时
1.3
1.3
KG
ZTZL4
选用有护盖整体重量 选用A2滑座时
1.5
1.5
KG
PDF
kk50.pdf
HZXS1
'A1'
'A1'
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기