??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
NAME
Nazwa
Koło łańcuchowe wolnobieżne jednorzędowe 1/2"x1/8" Z13 D12
Z
Ilość zębów
13
CNSORDERNO
Kod zamówienia
N97221
PASSO
Rozstaw
1/2''x1/8''
DE
de
59.4 mm
DP
dp
53.06 mm
A
14.8 mm
C
6 mm
E
8.8 mm
B1
3 mm
D1
12 mm
F
4 mm
H
13.7 mm
KG
0.12 kg
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar