??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.25000 kg
ECLASS_13_0
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter [AFZ810020]
ETIM_9_0
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter [EC000905]
EF008618
Polzahl (gesamt)
2
EF005548
Anzahl der abgesicherten Pole
2
EF000228
Bemessungsspannung
230 V
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
250 V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
EF000227
Bemessungsstrom
A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
A
EF002560
Fehlerstrom-Typ
EF002568
Energiebegrenzungsklasse
3
EF005387
Verlustleistung
- W
EF012628
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
6 kA
EF006065
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2
0 kA
EF011981
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1
6 kA
EF012587
Abschaltcharakteristik
EF002564
Stoßstromfestigkeit
kA
EF000187
Spannungsart
AC
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000889
Auslösecharakteristik
EF005997
Mitschaltender Neutralleiter
false
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
false
EF002569
Überspannungskategorie
3
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 40 °C
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
2
EF000218
Einbautiefe
70 mm
EF007517
Unterputzmontage
false
EF009497
Fehlauslöseschutz
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten