??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
263536
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PFL7-16/1N/B/003-G-DE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FI-/LS-Schalter, 16 A, 30 mA, Leitungsschutzschalter mit Auslösekurve B, 1-polig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharakteristik G
DESCLONG
Langbeschreibung
FI/LS-Schalter (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz), PFL7, 1-polig +N, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015082635367
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.203 kg
ECLASS_13_0
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter [AFZ810020]
ETIM_9_0
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter [EC000905]
EF008618
Polzahl (gesamt)
2
EF005548
Anzahl der abgesicherten Pole
1
EF000228
Bemessungsspannung
- V
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
- V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
- kV
EF000227
Bemessungsstrom
16 A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
0.030 A
EF002560
Fehlerstrom-Typ
AC
EF002568
Energiebegrenzungsklasse
3
EF005387
Verlustleistung
- W
EF012628
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
- kA
EF006065
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2
- kA
EF011981
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1
- kA
EF012587
Abschaltcharakteristik
-
EF002564
Stoßstromfestigkeit
3 kA
EF000187
Spannungsart
AC
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000889
Auslösecharakteristik
B
EF005997
Mitschaltender Neutralleiter
true
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
false
EF002569
Überspannungskategorie
3
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
- °C
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
2
EF000218
Einbautiefe
69.500 mm
EF007517
Unterputzmontage
false
EF009497
Fehlauslöseschutz
true
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
- mm²
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
- mm²
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung