4.074 P - 200.013.002
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
WINKEL Bearings, Oilamid insert (PR)
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/kombirollen/kombirollen_mit_oilamid_einsatz/kr_p.prj},{NB=4.074 P - 200.013.002 (- S-4.074 P-0)},{TYP=4.074 P},{ARTNR=200.013.002},{TYP1=4074P},{D=78.1},{T=54},{D1=40},{HX=50.5},{H1X=39.5},{B=23.0},{AX=7.0},{S=40},{R=4},{W=0.0},{D8=8.7},{D15=20.0},{D16=52.0},{D39=24.0},{V=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
4.074 P
4.074 P
ARTNR
article no.
200.013.002
200.013.002
D
78.1
78.1
mm
T
54
54
mm
D1
-0.05
40
40
mm
H
50.5
50.5
mm
H1
39.5
39.5
mm
B
23.0
23.0
mm
A
7.0
7.0
mm
S
40
40
mm
R
4
4
mm
W
washer
without washer
washer 0.5 mm
washer 1 mm
washer 1.5 mm
washer 2 mm
without washer
washer 0.5 mm
washer 1 mm
washer 1.5 mm
washer 2 mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도