0182432009
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_l.prj},{NB=0182432009},{BZ=0182432009},{VK=24-SDSC-L8-U9/16-18F-ES4},{REIHE1=L 8},{ROHRAD=8.0},{RHR=-},{GEWD2=9/16-18 UNF-2A},{TVER=1.000},{D2=0.5625},{PN=PN 500},{EINBD=17.700},{KBOHRUNG=6.000},{LG=27.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=10.0},{AM=30},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_unf_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=2.500},{A2=2.500},{L1=25.0},{SW3=17},{ORING=11,89x1,98},{ORINGD=1.980},{CTRL=2},{VER=1},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BZ
Order no.
0182432009
0182432009
VK
Order designation
24-SDSC-L8-U9/16-18F-ES4
24-SDSC-L8-U9/16-18F-ES4
REIHE1
Tube OD d1
L 8
L 8
mm
RHR
d1 x s
-
-
mm
GEWD2
Thread d2
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
PN
Pressure
PN 500
PN 500
bar
EINBD
d8
17.700
17.700
mm
KBOHRUNG
dx
6.000
6.000
mm
LG
Total length
27.0
27.0
mm
L2
Lenght l2
10.0
10.0
mm
SW1
Width across flats SW1
19
19
mm
I
Thread length i
10.0
10.0
mm
AM
Torque -10%
30
30
Nm
INFO
Info
Catalogue
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도