L10-035
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_10.prj},{NB=L10-035(0-b5012)},{CODE=L10-035},{DH=10},{DD=6.5},{LO=35},{RG=8.83},{SX=0},{S1=5.6},{F1=49},{S2=8.4},{F2=73.6},{SN=11.2},{FN=98.1},{MAT=Cr-Si},{D=1.5},{DE=9.92},{D1=1.500},{RG1=8.830},{FN1=98.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L10-035
L10-035
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
6.5
mm
LO
Free length
35
35
mm
RG
Rate /±10%
8.83
8.83
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
35.000
35.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
5.6
5.6
mm
F1
Force
49
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
8.4
8.4
mm
F2
Force
73.6
N
SN
Maximum operating deflection
11.2
11.2
mm
FN
Force
98.1
N
D
Cross wire section
1.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도