L12-040
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_12.prj},{NB=L12-040(0-b5012)},{CODE=L12-040},{DH=12},{DD=8},{LO=40},{RG=10.79},{SX=0},{S1=6.4},{F1=70.6},{S2=9.6},{F2=105.9},{SN=12.8},{FN=141.2},{MAT=Cr-Si},{D=1.8},{DE=11.96},{D1=1.800},{RG1=10.790},{FN1=141.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L12-040
L12-040
DH
Hole diameter
12
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
40
40
mm
RG
Rate /±10%
10.79
10.79
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
40.000
40.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
6.4
6.4
mm
F1
Force
70.6
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
9.6
9.6
mm
F2
Force
105.9
N
SN
Maximum operating deflection
12.8
12.8
mm
FN
Force
141.2
N
D
Cross wire section
1.8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도