??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diâmetro do furo
12 mm
DD
Diâmetro do pistão
8 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
PX
Utilização % de SN
0.000 %
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
70.6 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
105.9 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
141.2 N
D
Secção /Perfil
1.8 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão