L14-045
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_14.prj},{NB=L14-045(0-b5012)},{CODE=L14-045},{DH=14},{DD=9.3},{LO=45},{RG=13.73},{SX=0},{S1=7.2},{F1=96.1},{S2=10.8},{F2=144.2},{SN=14.4},{FN=192.2},{MAT=Cr-Si},{D=2.2},{DE=13.92},{D1=2.200},{RG1=13.730},{FN1=192.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L14-045
L14-045
DH
Hole diameter
14
mm
DD
Rod diameter
9.3
mm
LO
Free length
45
45
mm
RG
Rate /±10%
13.73
13.73
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
45.000
45.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
7.2
7.2
mm
F1
Force
96.1
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
10.8
10.8
mm
F2
Force
144.2
N
SN
Maximum operating deflection
14.4
14.4
mm
FN
Force
192.2
N
D
Cross wire section
2.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도