L16-050
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/l/l_16.prj},{NB=L16-050(0)},{CODE=L16-050},{DH=16},{DD=10.7},{LO=50},{RG=15.69},{SX=0.0},{S1=8},{F1=125.5},{S2=12},{F2=188.3},{S3=14.0},{F3=219.8},{SN=16},{FN=251.1},{MAT=Cr-Si},{D=2.4},{DE=15.93},{D1=2.400},{RG1=15.690},{FN1=251.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L16-050
L16-050
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
10.7
mm
LO
Free length
50
50
mm
RG
Rate /±10%
15.69
15.69
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
50.000
50.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8
8
mm
F1
Force
125.5
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
12
12
mm
F2
Force
188.3
N
S3
14.0
14.0
mm
F3
Force
219.8
N
SN
Maximum operating deflection
16
16
mm
FN
Force
251.1
N
D
Cross wire section
2.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도