??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diamètre du trou
20 mm
DD
Diamètre de l'arbre
13.5 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
PX
% utilisation par rapport à SN
0.000 %
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
196.1 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
294.2 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
392.3 N
D
Section du profiè
3 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques