??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diâmetro do furo
20 mm
DD
Diâmetro do pistão
13.5 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
196.1 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
294.2 N
S3
mm
F3
Força
346.3 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
392.3 N
D
Secção /Perfil
3 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão