L22-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/l/l_22.prj},{NB=L22-055(0)},{CODE=L22-055},{DH=22},{DD=14.7},{LO=55},{RG=27.46},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=237.3},{S2=13.2},{F2=356},{S3=15.4},{F3=415.9},{SN=17.6},{FN=474.6},{MAT=Cr-Si},{D=3.4},{DE=21.91},{D1=3.400},{RG1=27.460},{FN1=474.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L22-055
L22-055
DH
Hole diameter
22
mm
DD
Rod diameter
14.7
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
27.46
27.46
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
237.3
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
356
N
S3
15.4
15.4
mm
F3
Force
415.9
N
SN
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
FN
Force
474.6
N
D
Cross wire section
3.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도