L25-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_25.prj},{NB=L25-055(0-b5012)},{CODE=L25-055},{DH=25},{DD=17},{LO=55},{RG=35.30},{SX=0},{S1=8.8},{F1=307},{S2=13.2},{F2=460.9},{SN=17.6},{FN=613.9},{MAT=Cr-Si},{D=3.8},{DE=24.88},{D1=3.800},{RG1=35.300},{FN1=613.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L25-055
L25-055
DH
Hole diameter
25
mm
DD
Rod diameter
17
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
35.30
35.30
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
307
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
460.9
N
SN
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
FN
Force
613.9
N
D
Cross wire section
3.8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도