??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diamètre du trou
3 mm
DD
Diamètre de l'arbre
2 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
PX
% utilisation par rapport à SN
0.000 %
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
4.4 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
6.7 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
8.8 N
D
Section du profiè
0.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques