L3-015
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_3.prj},{NB=L3-015(0-b5012)},{CODE=L3-015},{DH=3},{DD=2},{LO=15},{RG=1.96},{SX=0},{S1=2.4},{F1=4.4},{S2=3.6},{F2=6.7},{SN=4.8},{FN=8.8},{MAT=Cr-Si},{D=0.4},{DE=2.98},{D1=0.400},{RG1=1.960},{FN1=8.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L3-015
L3-015
DH
Hole diameter
3
mm
DD
Rod diameter
2
mm
LO
Free length
15
15
mm
RG
Rate /±10%
1.96
1.96
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
15.000
15.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
2.4
2.4
mm
F1
Force
4.4
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
3.6
3.6
mm
F2
Force
6.7
N
SN
Maximum operating deflection
4.8
4.8
mm
FN
Force
8.8
N
D
Cross wire section
0.4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도