L30-070
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/l/l_30.prj},{NB=L30-070(0)},{CODE=L30-070},{DH=30},{DD=20},{LO=70},{RG=37.24},{SX=0.0},{S1=11.2},{F1=414},{S2=16.8},{F2=621},{S3=19.6},{F3=724.6},{SN=22.4},{FN=828},{MAT=Cr-Si},{D=4.5},{DE=21.95},{D1=4.500},{RG1=37.240},{FN1=828.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L30-070
L30-070
DH
Hole diameter
30
mm
DD
Rod diameter
20
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
37.24
37.24
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.2
11.2
mm
F1
Force
414
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
16.8
16.8
mm
F2
Force
621
N
S3
19.6
19.6
mm
F3
Force
724.6
N
SN
Maximum operating deflection
22.4
22.4
mm
FN
Force
828
N
D
Cross wire section
4.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도