??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diámetro del agujero
4 mm
DD
Diámetro del pasador
2.6 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
PX
Utilización % SN
0.000 %
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
7.9 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
11.8 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
8.8 N
D
Sección del perfil
0.6 mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión