L6-020
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/l/l_6.prj},{NB=L6-020(0-b5012)},{CODE=L6-020},{DH=6},{DD=4},{LO=20},{RG=5.88},{SX=0},{S1=3.2},{F1=17.7},{S2=4.8},{F2=26.5},{SN=6.4},{FN=35.3},{MAT=Cr-Si},{D=0.9},{DE=5.97},{D1=0.900},{RG1=5.880},{FN1=35.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
L6-020
L6-020
DH
Hole diameter
6
mm
DD
Rod diameter
4
mm
LO
Free length
20
20
mm
RG
Rate /±10%
5.88
5.88
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
20.000
20.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
3.2
3.2
mm
F1
Force
17.7
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
4.8
4.8
mm
F2
Force
26.5
N
SN
Maximum operating deflection
6.4
6.4
mm
FN
Force
35.3
N
D
Cross wire section
0.9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도