L32506
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_010
280_010_010_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_010/280_010_010_010/l32506.prj},{NB=L32506},{DESCRIPTIONSHORT=L32506: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR / PVC; Gehäusewerkstoffe TPU t},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR / PVC; Gehäusewerkstoffe TPU transparent; IP 67},{BN=L32506},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADOAH042MSS0010A03},{ERPGRSUPPLIER=},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/L32506},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/L32506},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/L32506}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
L32506: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR / PVC; Gehäusewerkstoffe TPU t
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR / PVC; Gehäusewerkstoffe TPU transparent; IP 67
BN
Bestellnummer
L32506
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOAH042MSS0010A03
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸