??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ART
Art.
L74828.TM0401
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
M
m
3 mm
C
c
10 mm
D
d
11 mm
D3
d3
8 mm
H3
h3
0.5 mm
D1
d1
Q
12.5 mm
PESO
Poids
5 g
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques