VLCLVUEDN4H0
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
DIN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/din/female_thread_x_hose_din_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEDN4H0},{CNSORDERNO=VLCLVUEDN4H0},{NDMM=6},{A=30},{H=35},{W=22},{L1=15},{L2=30.5},{L=91},{D1=Rp 1/4},{D1X=13.157},{D2=10},{D2X=10.000},{VERS=3},{PPATH=../../../din/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEDN4H0
VLCLVUEDN4H0
NDMM
Nominal size
6
mm
A
30
mm
H
35
mm
W
22
mm
L1
l1
15
mm
L2
l2
30.5
mm
L
91
mm
D1
d1
Rp 1/4
Rp 1/4
Inch
D2
d2
10
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸