VLCLVUEAO4N8
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/ansi/male_thread_x_female_thread_ansi_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEAO4N8},{CNSORDERNO=VLCLVUEAO4N8},{NDMM=6},{A=1.18},{H=1.38},{W=0.87},{L1=0.51},{L2=0.59},{L=2.70},{D1=1/4-18NPT},{D1X=13.157},{D2=3/8-18NPT},{D2X=16.662},{VERS=6},{PPATH=../../../ansi/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEAO4N8
VLCLVUEAO4N8
NDMM
Nominal size
6
mm
A
1.18
인치
H
1.38
인치
W
0.87
인치
L1
l1
0.51
0.51
인치
L2
l2
0.59
0.59
인치
L
2.70
2.70
인치
D1
d1
1/4-18NPT
1/4-18NPT
인치
D2
d2
3/8-18NPT
3/8-18NPT
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도