VLCLVUEJO4N8
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/jis/male_thread_x_female_thread_jis_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEJO4N8},{CNSORDERNO=VLCLVUEJO4N8},{NDMM=6},{A=30},{H=35},{W=22},{L1=13},{L2=15},{L=68.5},{D1=R 1/4},{D1X=13.157},{D2=Rc 3/8},{D2X=16.662},{VERS=6},{PPATH=../../../jis/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEJO4N8
VLCLVUEJO4N8
NDMM
Nominal size
6
mm
A
30
mm
H
35
mm
W
22
mm
L1
l1
13
13
mm
L2
l2
15
mm
L
68.5
68.5
mm
D1
d1
R 1/4
R 1/4
인치
D2
d2
Rc 3/8
Rc 3/8
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도