VLCLVUEJO4O4
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/jis/male_thread_x_male_thread_jis_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEJO4O4},{CNSORDERNO=VLCLVUEJO4O4},{NDMM=6},{A=30},{H=35},{W=22},{L1=13},{L2=13},{L=66.0},{D1=R 1/4},{D1X=13.157},{D2=R 1/4},{D2X=13.157},{VERS=5},{PPATH=../../../jis/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEJO4O4
VLCLVUEJO4O4
NDMM
Nominal size
6
mm
A
30
mm
H
35
mm
W
22
mm
L1
l1
13
13
mm
L2
l2
13
13
mm
L
66.0
66.0
mm
D1
d1
R 1/4
R 1/4
Inch
D2
d2
R 1/4
R 1/4
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸