??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
KG010520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor kapazitiv, 36x24x100mm, nicht bündig, Sn: 1, 10-35V DC, PNP/NPN antivalent, M12-Steckverbinder, IP65, Aluminium anodisiert/eloxiert, LED, Teach-In
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen metallische und nichtmetallische Gegenstände, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei vom Objektmaterial, dessen Abmessungen und der über ein Potenziometer eingestellten Ansprechempfindlichkeit abhängig. Die vibrationsunempfindlichen Sensoren können seitlich oder frontal angefahren werden. Kapazitive Näherungsschalter werden zur Anwesenheitsabfrage (z.B. Dichtungsabfrage), Positionierung (z.B. PET-Flaschen), Zählung (z.B. Kunststoffdeckel), Niveauabfrage (z.B. Schmiermittel) oder Abstandsmessungen (z.B. Dickenmessung) von festen und flüssigen Materialien eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
KG010520
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
anodisiert/eloxiert
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Teach-In
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEME_BREITE
Breite
100mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
100mm
ARDTEME_GABELWEITE
Gabelweite
1mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
36mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
70mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
24mm
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2,5V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 35
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
1
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
0 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение