??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型番
LAD-20LS-4x8
AT
許容トルク
1.3 Nm
AE
許容偏心
0.14 mm
AD
許容角度(片側)
1 deg
AAD
許容軸方向変位
±0.25 mm
MRS
最大回転速度
10000 min^-1
TRO
ねじり剛性-全体
490 Nm/rad
TRL
ねじり剛性-板ばねのみ
1200 Nm/rad
ASC
軸方向ばね定数
39 N/mm
MOI
慣性モーメント
1.18×10^-6 kgm^2
MA
質量
21 g
SHD1
軸穴径
SHD2
軸穴径
8
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報