??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
品番
LAD-8.4S-2x2
AT
許容トルク
0.1 Nm
AE
許容偏心
0.02 mm
AD
許容角度(片側)
0.5 deg
AAD
許容軸方向変位
±0.1 mm
MRS
最大回転速度
8000 min^-1
TRO
ねじり剛性-全体
77 Nm/rad
TRL
ねじり剛性-板ばねのみ
116 Nm/rad
ASC
軸方向ばね定数
30 N/mm
MOI
慣性モーメント
1.2×10^-8 kgm^2
MA
質量
1.2 g
SHD1
軸穴径
SHD2
軸穴径
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報