??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE1
类型1
双头自动补偿式
TYPE2
类型2
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
SUR
主体表面处理
发黑
W
温度
-10°C~80°C
GG
规格
M
公称螺纹M
M20X1.5
ST
行程
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
15.8 mm
F
18 mm
G
mm
H
26 mm
V
7 mm
MAXE
每次最大吸收能量Nm(E)
HOUR
小时最大吸收能量Nm(Etc)
MW
最大有效重量 kg(Me)
MS
最高撞击速度
m/s
WEIGHT
重量
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1696296677248.html
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸