LAQCB2030
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1717_2.prj},{NB=LAQCB2030},{CODE=LAQCB},{TYPE1=shuangtouzidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=2030},{M=M20X1.5},{MZ=20},{ST=30},{A=184},{B=123},{C=45.0},{D=6},{E=15},{F=18},{G=3},{GZ=3},{H=26},{V=7},{MAXE=45},{HOUR=54000},{MW=80},{MS=2.0},{PPATH=yyhcq_1717_2/yyhcq_1717_2.3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
LAQCB
LAQCB
TYPE1
类型1
双头自动补偿式
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
SUR
主体表面处理
发黑
W
温度
-10°C~85°C
GG
规格
2030
2030
M
公称螺纹M
M20X1.5
ST
行程
30
30
mm
A
184
184
mm
B
123
123
mm
C
45.0
45.0
mm
D
6
mm
E
15
15
mm
F
18
mm
G
3
3
mm
H
26
mm
V
7
mm
MAXE
每次最大吸收量E
45
45
Nm
HOUR
小时最大吸收量 Ec
54000
54000
Nm/hr
MW
最大有效重量 Me
80
80
kg
MS
最高撞击速度
2.0
2.0
m/s
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1697657863616.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸