??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Radarové snímače slouží především jako signální hlásiče pro ovládání automatických dveří a bran. Detekují pohyb osob a/nebo pozemních dopravníků a jsou proto odolné vůči znečištění. Objekty mohou být detekovány v závislosti na směru jejich pohybu, což umožňuje optimalizaci otvíracích cyklů bran. Tímto způsobem mohou být lidé „zneviditelněni“, takže snímač reaguje pouze tehdy, když se blíží vozidlo. Kromě toho je možné eliminovat rušivé vlivy objektů pohybujících se v detekčním rozsahu snímače. Systémy, které navíc disponují detekcí přítomnosti, monitorují oblast před bránou, aby se zabránilo kontaktu dveří s vozidly nebo předměty během zavírání.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Kabely
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
Kontakt relé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Parametrizace pomocí dálkového ovládání
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Omítka
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast PC
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Akční rádius prezence
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Odezva/doba poklesu
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Počet spínacích výstupů
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
80mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
ARDTEME_HOEHE
Výška
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Příkon
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Optimální montážní výška
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Doba odezvy
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Spínací napětí
24V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
905nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
ARDTEOP_ERFASSUNGSWINKELHORIZONTAL
Úhel snímání vodorovně
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Montážní výška
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Úhel sklonu
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-30 - 60
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze