??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Feuerwehrschalter, Schutzart: IP65, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60 947-3
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Lastschalter [AKF062018]
ETIM_9_0
Lastschalter [EC001105]
EF000010
Ausführung
Ein-/Ausschalter
EF001391
Polzahl
2
EF001416
Mit Nullstellung
true
EF002428
Mit Rückzug in Nullstellung
true
EF001389
Bemessungsdauerstrom Iu
30 A
EF001392
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
0 A
EF001364
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
EF003118
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
EF011961
Schutzart (NEMA), frontseitig
sonstige
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
EF007243
Geeignet für Bodenbefestigung
true
EF007246
Geeignet für Frontbefestigung
false
EF007262
Geeignet für Verteilereinbau
false
EF007264
Geeignet für Zwischenbau
false
EF007317
Komplettgerät im Gehäuse
true
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung