??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Lasttrennschalter [AKF060018]
ETIM_9_0
Lasttrennschalter [EC000216]
EF006981
Ausführung als Hauptschalter
true
EF006986
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
true
EF006985
Ausführung als Sicherheitsschalter
false
EF006959
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
true
EF009408
Ausführung als Wendeschalter
false
EF005586
Anzahl der Schalter
1
EF007355
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
0 V
EF001435
Bemessungsbetriebsspannung
V
EF001389
Bemessungsdauerstrom Iu
A
EF011777
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
0 A
EF009165
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
0 A
EF001364
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
EF007050
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
34 kA
EF007027
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
EF009166
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
EF001444
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
0 kA
EF001391
Polzahl
4
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
EF007386
Motorantrieb optional
true
EF006697
Motorantrieb integriert
false
EF007491
Spannungsauslöser optional
true
EF008240
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
EF007243
Geeignet für Bodenbefestigung
true
EF007247
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
false
EF007248
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
false
EF007262
Geeignet für Verteilereinbau
true
EF007264
Geeignet für Zwischenbau
true
EF007167
Farbe des Betätigungselements
schwarz
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
EF006281
Verriegelbar
true
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
EF016444
Mit vormontierter Verkabelung
false
EF003118
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
EF000008
Breite
280 mm
EF000040
Höhe
207 mm
EF000049
Tiefe
401 mm
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
-
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten