LAZCB2540
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1717_1.prj},{NB=LAZCB2540},{CODE=LAZCB},{TYPE1=zidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=2540},{M=M25X1.5},{MZ=25},{ST=40},{A=213},{B=137},{C=117},{D=8},{E=36},{F=22},{G=10},{H=32},{V=10},{MAXE=120},{HOUR=84000},{MW=800},{MS=2.5},{PPATH=yyhcq_1717_1/yychq_1717_1.3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
LAZCB
LAZCB
TYPE1
类型1
自动补偿式
TYPE2
类型3
中速
中速
MAT1
本体 材质
SS400
MAT2
活塞杆 材质
SUS304
MAT3
撞击头 材质
聚氨酯
SUR
主体表面处理
发黑
W
温度
-10°C~85°C
GG
规格
2540
2540
M
公称螺纹M
M25X1.5
M25X1.5
ST
行程
40
40
mm
A
213
213
mm
B
137
137
mm
C
117
117
mm
D
8
8
mm
E
36
36
mm
F
22
22
mm
G
10
10
mm
H
32
32
mm
V
10
10
mm
MAXE
每次最大吸收量E
120
120
NM
HOUR
小时最大吸收量 Ec
84000
84000
Nu/hr
MW
最大有效重量 Me
800
800
kg
MS
最高撞击速度
2.5
2.5
m/s
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1697645392336.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸