LCAHHC60-40-M12
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
33-聚氨酯-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t93/jaz1685.prj},{NB=LCAHHC60-40-M12},{CODE=LCAHHC},{SUR=HS},{COLOUR=CS},{MAT=LR},{HRD=A90},{D=60},{L=40},{L1=40,50},{M=M12},{D1=22.0},{D2=17.0},{D3=14.0},{H1=10},{T=3},{NO=12},{YS=0.44,0.23,0.07,0.00},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221460.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
LCAHHC
LCAHHC
SUR
表面处理
黑色
黑色
COLOUR
颜色
茶色
茶色
MAT
材质
耐热聚氧酯
耐热聚氧酯
HRD
硬度
肖氏A90
肖氏A90
D
60
60
mm
L
选择
40
50
40
50
mm
M
M12
M12
D1
d3
22.0
22.0
mm
D2
d4
17.0
17.0
mm
D3
d5
14.0
14.0
mm
H1
固定
10
10
mm
T
3
3
mm
NO
轴环NO.
12
12
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603221460.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸