LCONP25270
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
33-聚氨酯-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t93/jaz1694-1.prj},{NB=LCONP25270},{CODE=LCONP},{MAT=TRGC},{HRD=A60},{NO=25270},{D1=25},{D2=20},{H1=27},{H2=22.4},{T=2.3},{E1=18},{S=16},{M=6},{E2=6.0},{W1W2=56*25},{H=7},{P=42},{KGF=310\{32\}},{KGF1=88~160\{9~16\}},{KGF2=110\{110\}},{NKGF=59\{6\}},{NKGF1=0.22},{W1=56},{W2=25},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/33.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
LCONP
MAT
材质
天然橡胶/钢材(铬酸盐光泽处理)
HRD
硬度
肖氏A60
NO
25270
25270
D1
25
25
D2
20
20
H1
27
27
H2
22.4
22.4
T
2.3
2.3
E1
18
18
S
16
16
M
粗牙螺纹
6
6
E2
6.0
6.0
W1W2
56*25
56*25
H
7
7
P
42
42
KGF
容许负载N{kgf}
310{32}
310{32}
KGF1
标准负载N{kgf}
88~160{9~16}
88~160{9~16}
KGF2
弹簧常数N/mm{kgf/cm}
110{110}
110{110}
NKGF
X放向容许负载N{kgf}
59{6}
59{6}
NKGF1
刚性比KX/KZ
0.22
0.22
W1
56
56
W2
25
25
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/category/33.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸