??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Einzelgehäuse Basis x, Material Polycarbonat, schlagfest, glatte Seiten, ohne Vorprägungen, für beliebige Bohrmaße, Wandstärke = 6,5 mm, RAL 7035, Direktmontage ohne weiteres Zubehör an der Wand möglich
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Leergehäuse (Kleinverteiler) [ACN385016]
ETIM_9_0
Leergehäuse [EC000058]
EF000003
Montageart
Aufputz
EF000339
Art der Abdeckung
optional
EF009212
Ausführung Deckel
geschlossen
EF004464
Art der Tür
ohne
EF006244
Transparenter Deckel/Tür
false
EF006306
Mit Schloss
false
EF008873
Nennstrom (In)
1600 A
EF000040
Höhe
mm
EF000008
Breite
mm
EF000049
Tiefe
mm
EF000218
Einbautiefe
mm
EF001131
Innentiefe
100 mm
EF009170
Materialstärke Gehäuse
9 mm
EF009171
Materialstärke Tür/Deckel
6 mm
EF000007
Farbe
grau
EF000116
RAL-Nummer
7035
EF004427
Anzahl der Module
1
EF000266
Anzahl der Reihen
0
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
EF009554
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
0
EF001088
Anbaumöglichkeit
false
EF000437
Anzahl der Leitungseinführungen
0
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF000139
Oberflächenschutz
sonstige
EF000118
Mit Montageplatte
false
EF003532
Geeignet für Außengebrauch
true
EF007800
Geeignet für Blitzschutz
true
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
EF000004
Schutzklasse
II
EF004293
Schlagfestigkeit
EF001613
Funktionserhalt
sonstige
EF015940
Deckel mit Überdruckentlastung
true
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten